A két sorolt lábazat közötti rés esztétikus takarásához. Három vagy több lábazat sorolásánál szükséges, a hátoldali rés zárásához.
- Cikkszám:
- VX 8620011
- Termékleírás
- A két sorolt lábazat közötti rés esztétikus takarásához. Három vagy több lábazat sorolásánál szükséges, a hátoldali rés zárásához.
- Anyag
- ABS műanyag
Halogénmentes - Szín
- RAL 9005
- Megjegyzés
- A lábazati sarokelemek csomagja alapváltozatban egy elülső és egy hátsó lábazati takarólemezt tartalmaz.
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Tömeg/cs. e.
- 0,5 kg
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,47 kg
- Bruttó tömeg
- 0,52 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177931503
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Termékleírás
- Sorolás takarás, VX lábazati rendszerhez, nemesacél, magasság 200 mm, RAL 9005, ABS műanyag