Szintezőláb belső állítási lehetőséggel, a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 5301326
- Termékleírás
- A szerelő szögidom a szintezőláb áthelyezésére és rögzítésére szolgál a szekrényváz alatt a belső területen, hogy a szintezőlábat kényelmesen lehessen állítani a szekrény belsejéből a szintezőláb szárába épített imbuszcsavarral.
- Egységcsomag
- 4 db szintezőláb, M12, TX30 kulcsnyílással
4 rögzítő elem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Terhelhetőség:
- Max. megengedett statikus terhelés: 3000 N szintezőlábanként
- Szintezőtartomány
- 18 ‐ 63 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,76 kg
- Bruttó tömeg
- 0,796 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- Szintezőláb, M12, belső állítási lehetőséggel, VX IT-hoz, a padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez, szerelő szögidommal a szerelés helyének szekrényen belülre történő áthelyezéséhez, hogy a szintezőlábat kényelmesen lehessen állítani a szekrény belsejéből a szintezőláb fejébe épített imbuszcsavarral.
- Dokumentációk
- Leírás