A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez. M12 rögzítőmenet. Belső hatlapú csavar választható, a szekrény belsejéből történő átállításhoz.
- Cikkszám:
- PS 4612000
- Kivitel
- belső hatlap nélkül
- Előnyei
- A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Szerelési utasítás
- VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 3 000 N
- Méret
- Menet: M12 x 40
- Használható
- Házípus: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ folyadékhűtő
TX CableNet - Szintezőtartomány
- 18 ‐ 43 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,212 kg
- Bruttó tömeg
- 0,229 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- PS Szintezőláb TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+ folyadékhűtő, TX CableNet modellekhez, állítási magasság:18-43 mm, M12 menettel