Szintező lábak, lengéscsillapítással.
- Cikkszám:
- DK 7493230
- Termékleírás
- Szekrények lengésszigeteléséhez és a talajegyenetlenségek kiegyenlítéséhez. A szintező láb egy erősített poliamidból készült tányérból, egy gömbcsuklós, horganyzott M12-es csavarból, valamint a lecsatolást biztosító csúsztatóvédelemből és egy szigetelőlapból áll. A szigetelőlap vízálló, valamint ellenáll az ásványi olajoknak, benzinnek, alkáli és savas oldatoknak, sóknak, szappanlúgnak és tisztítószereknek. Speciális alkalmazásokhoz, pl. vegyipari és laborhasználatra is alkalmas.
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 300 kg
- Méret
- Menethossz: 50 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,52 kg
- Bruttó tömeg
- 0,569 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- DK SZINTEZŐLÁB (REZGÉSCSILLAPÍTÓS), M12