Szekrényekre történő szereléshez, az alj egyszerűbb takarításához és a ±15 mm padlóegyenetlenségek kiegyenlítéséhez.
- Cikkszám:
- SO 2859000
- Termékleírás
- Szekrényekre történő szereléshez, az alj egyszerűbb takarításához és a ±15 mm padlóegyenetlenségek kiegyenlítéséhez.
- Előnyei
- Akadálymentes hozzáférés pl. a padló tisztításához
- Alkalmazási területek
- A talaj max. 15 mm-es egyenetlenségeinek kiszintezése a felállítási helyen
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 350 kg
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
PC - Szintezőtartomány
- 85 ‐ 115 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 3,184 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- SO szintezőláb, VX, TS, VX SE típushoz, Ma: 85 - 115 mm, nemesacél, 1.4301