A fenéklemezek egyedi kiépítéséhez. Potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken, valamint földelőpontokon keresztül adott.
- Cikkszám:
- VX 8001219
- Termékleírás
- A fenéklemezek egyedi kiépítéséhez. Potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken, valamint földelőpontokon keresztül adott.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Fenéklemezeknél a teljes lezárásához legalább az egyiknek csúszólemeznek kell lennie.
- Kétajtós szekrényeknél egy csomag a szekrény egyik feléhez elegendő
- Méret
- Szélesség: 690 mm
Mélység: 237,5 mm - Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
CX álló pult
CX alsó pultrész
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177948747
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Fenéklemez, 800x237,5mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)