A variálható kiegyenlítéshez, valamint az aljzati részben rugalmas nyílás kialakításához. Fenéklemezekkel kombinálható.
- Cikkszám:
- VX 8001241
- Termékleírás
- A fenéklemez mélységének változtathatóságához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 690 mm
Mélység: 115 mm - Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,06 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Fenéklemez, eltolható, 800x115mm