Többrészes fenéklemezkészlet zárt fenéklemez modulokból és tolólemezzel a kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- VX 5301347
- Termékleírás
- Többrészes fenéklemez készlet (zárt fenéklemez modulokból és csúszólemezzel) a kábelbevezetéshez. A zárt, 237,5 mm mély fenéklemez modul opcionálisan kicserélhető a kábelbevezetésre szolgáló fenéklemez modul változatra.
- Előnyei
- Az egyes modulok sorrendje szabadon választható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Fenéklemez készlet
Tömítőszalag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
4 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 237,5 mm
1 db eltolható lemez, mélység: 115 mm - Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,3 kg
- Bruttó tömeg
- 9,76 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 36,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX IT Fenéklemez készlet, többrészes, zárt, BxT 800x1200 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás