A fenék lezárásához.
- Cikkszám:
- VX 5301331
- Termékleírás
- A szekrényalj lezárásához.
- Előnyei
- Nagymértékű perforálás a passzív szekrényszellőzés elősegítéséhez
- A szűrőbetét egyszerűen, felülről behelyezve cserélhető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Szellőzős fenéklemez-modulok
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,38 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX IT Fenéklemez, szellőzős, BxT 800x237,5 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Info sheet