A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- VX 5301335
- Kivitel
- kétrészes, kefés kábelátvezetéssel
- Termékleírás
- A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez. A speciális kefebetétek a váltakozva eltolt kefékkel, szakszerű kábelbevezetés esetén, nagyobb tömítettséget biztosítanak, és ezzel támogatják a klimatizálást. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
- Anyag
- Modullemez: acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
kétrészes, kefés kábelátvezetéssel - Felület
- Modullemez: horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db modullemez-fél kefebetéttel, tömített
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
- Megjegyzés
- A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX IT Fenéklemez kefebetéttel, BxT 800x237,5mm, többrészes, acéllemez
- Dokumentációk
- Info sheet