- Cikkszám:
- TS 7825382
- Termékleírás
- Tetszőlegesen kombinálható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Cs.e. = 1 készlet fenéklemez csúszólemezzel a kábelbevezetéshez, tömítőszalaggal és rögzítési segédanyagokkal.
- Megjegyzés
- 800 x 800 mm-es méretnél használja az előszerelt hálózati szekrénycsomag részét képező berendezéstálcát.
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 5 kg
- Bruttó tömeg
- 5,18 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261