Egyrészes, szellőzős fenéklemez DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7825680

Egyrészes, szellőztetett fenéklemez DK-TS-hez, szellőző lyukasztásokkal, hátsó kábelbevezető kivágás, kefés léccel.

Cikkszám:
DK 7825680
Termékleírás
Perforált fenéklemez a szellőzéshez, valamint kivágás a hátsó kábelbevezetéshez, kefebetéttel lefedve.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: 600 mm
Mélység: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,8 kg
Bruttó tömeg
4 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177234376
ECLASS 8.0
27189261