Fenéklemez-modulok kábelbevezetéshez TS, TS IT, SE rendszerekhez a hálózati szekrények fenékkeretében történő alkalmazáshoz. Az alkalmazás azonos mélységű meglévő fenéklemez helyett lehetséges.
- Cikkszám:
- DK 7825381
- Termékleírás
- Egyszerű, tömített kábelbevezetéshez.
- Anyag
- Modullemez: acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes - Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,75 kg
- Bruttó tömeg
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenéklemez modul kefés kábelbevezetéshez, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott