- Cikkszám:
- DK 7825366
- Termékleírás
- Lehetővé teszi az irányított légvezetést az álpadlóból a beszerelt komponensek felé. Az egyedileg beállítható lamellák 10% és 80% közötti szabad felületen teszik lehetővé a légbemeneti nyílás szabályozását. Ha a szekrény hátsó része fenéklemezekkel van elválasztva, akkor a szükséges levegő térfogatáram egyedileg szabályozható és a légáram elosztása az álpadlóban a szekrény szükségleteihez igazítható. A fenéklemez-modul az összes fenéklemezzel tetszőlegesen kombinálható. Az érintkező rögzítőcsavarokat tartalmazó fenéklemez-modulhoz nincs szükség további védővezetős szerelésre.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Szellőzős fenéklemez-modulok
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,209 kg
- Bruttó tömeg
- 2,409 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261