A szekrény padlóra rögzítéséhez, különösen, ha a szekrény fejnehéz, ezért feldőlésre hajlamos, vagy nem illeszthető be egy szekrénysorba.
- Cikkszám:
- VX 5301350
- Termékleírás
- A szekrény padlóra rögzítéséhez, különösen, ha a szekrény fejnehéz, ezért feldőlésre hajlamos, vagy nem illeszthető be egy szekrénysorba.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- A padlófelületnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknál
- A rögzítéshez további furatok szükségesek az álpadlóban
- A szekrényaljhoz történő rögzítésre szolgáló szerelékes anyag az adott körülményektől függően változik és nem része a csomagnak
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,294 kg
- Bruttó tömeg
- 0,3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX IT padlórögzítő szögidom, horganyzott acéllemez, VX, VX IT típushoz
- Dokumentációk
- Leírás