- Cikkszám:
- DK 7825.360
- Termékleírás
- Nagy felületű perforáció a passzív szekrényszellőztetéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Szűrőbetéttel és tépőzárral
- Megjegyzés
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Szélesség: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,27 kg
- Bruttó tömeg
- 1,6 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
DK Fenéklemez modul, szellőzős, mélység: 237,5 mm, 600 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott