- Cikkszám:
- DK 7825380
- Termékleírás
- Nagy felületű perforáció a passzív szekrényszellőztetéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Szűrőbetéttel és tépőzárral
- Megjegyzés
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 237,5 mm
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,95 kg
- Bruttó tömeg
- 2,26 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177233348
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
DK Fenéklemez modul, szellőzős, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott