Többrészes fenéklemez CS New alapkivitelű házhoz

Cikkszám: CS 9785511

A fenéknyílás és a kábelbevezetés tömítéséhez

Cikkszám:
CS 9785511
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
2,77 kg
Bruttó tömeg
2,97 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261