Többrészes fenéklemez CS New alapkivitelű házhoz

Cikkszám: CS 9785512

A fenéknyílás és a kábelbevezetés tömítéséhez

Cikkszám:
CS 9785512
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
3,922 kg
Bruttó tömeg
4,122 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177578920
ECLASS 8.0
27189261