- Cikkszám:
- CS 9785.514
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 3,315 kg
- Bruttó tömeg
- 3,515 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177578944
- ECLASS 8.0
- 27189261