A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.
- Cikkszám:
- DK 5502510
- Kivitel
- Többrészes, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel
- Termékleírás
- A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. Fenéklemezkészlet: a teljes fenéknyílás lefedéséhez. Fenéklemez-modulok: válassza ki az alkalmazásnak megfelelő modult.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Az alj kitöltésére szolgáló szükséges modullemezek kiválasztásához figyelembe kell venni az aljrögzítő szerelési útmutatójában megadott adatokat is.
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 800 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,776 kg
- Bruttó tömeg
- 5,027 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177682610
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Fenéklemez BxT 800x600
- Dokumentációk
- Leírás