Fenéklemez TS IT, TX CableNet-hez

Cikkszám: DK 5502570

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.

Cikkszám:
DK 5502570
Kivitel
Többrészes, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel
Termékleírás
A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. Fenéklemezkészlet: a teljes fenéknyílás lefedéséhez. Fenéklemez-modulok: válassza ki az alkalmazásnak megfelelő modult.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Az alj kitöltésére szolgáló szükséges modullemezek kiválasztásához figyelembe kell venni az aljrögzítő szerelési útmutatójában megadott adatokat is.
Használható
Házípus: TS IT
Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,453 kg
Bruttó tömeg
9,95 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177682719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Fenéklemez BxT 800x1200
Dokumentációk
Leírás