Egyrészes, szellőzős fenéklemez TS IT-hoz

Cikkszám: DK 5502340

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.

Cikkszám:
DK 5502340
Termékleírás
A nyitott fenék egy darabban történő teljes lefedésére. Teljes felületén perforált. Ezáltal lehetővé teszi a hideg levegőnek a fenéklemez, ill. lábazat felőli beáramlását. Különösen a rackhűtés esetében biztosítható ezzel a hideglevegő beáramlása. A hátoldalon kefés betét biztosítja a kényelmes kábelbevezetést alulról a szekrény teljes szélességében. A beépített vezetősínek a szűrőbetétek egyszerű rögzítését és kényelmes cseréjét teszik lehetővé.
Anyag
Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Szűrőbetét: habanyag
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel
Szűrőbetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS IT
Szélesség: 600 mm
Mélység: 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,95 kg
Bruttó tömeg
5,34 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177707825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel, szűrőbetéttel
Dokumentációk
Info sheet