Fenékrögzítő TS IT/TX-hoz

Cikkszám: VX 5502500

Cikkszám:
VX 5502500
Előnyei
A szerelősín lehetővé teszi a VX/VX IT fenékmodulok komplikáció nélküli integrálását, a TS 8, TS IT, TX típusok szekrényvázán belül, ezáltal alternatívát kínál a korábbi TS fenékmodulok mellett
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
Használható
Házípus: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Mélység: = 600 mm
Megjegyzés
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
1,005 kg
Vámtarifaszám
73269098
ETIM 9
EC002620
Termékleírás
Fenékrögzítő TS/TX típushoz, mélység 600 mm, VX fenéklemez-modulhoz
Dokumentációk
Quick guide