- Cikkszám:
- VX 5502503
- Előnyei
- A szerelősín lehetővé teszi a VX/VX IT fenékmodulok komplikáció nélküli integrálását, a TS 8, TS IT, TX típusok szekrényvázán belül, ezáltal alternatívát kínál a korábbi TS fenékmodulok mellett
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
- Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Mélység: = 1.200 mm
- Megjegyzés
- A TX CableNet típus szétszedhető változatával kialakított kombináció jelenleg nem lehetséges.
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 2,021 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Termékleírás
-
Fenékrögzítő TS/TX típushoz, mélység 1200 mm, VX fenéklemez-modulhoz