- Cikkszám:
- DK 5501315
- Termékleírás
- Fenéklemez modulok rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szerszám nélküli szerelés vagy csavarozás.
- Egyszerű utólagos felszerelés és borulásgátlóval együtt történő felszerelés lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
- Használható
- Mélység: 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177678927
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentációk
- Leírás