A szekrényszélességet két területre osztja. Így pl. az 1200 mm széles szekrényekbe 600 mm széles szekrényekbe való szerelőlapok, kábeltartó sínek és lengőkeretek beépíthetők.
- Cikkszám:
- VX 8620900
- Termékleírás
- A szekrényszélességet két területre osztja. Így pl. az 1200 mm széles szekrényekbe 600 mm széles szekrényekbe való szerelőlapok, kábeltartó sínek és lengőkeretek beépíthetők.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Mélység: = 500 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,28 kg
- Bruttó tömeg
- 2,64 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX szélességosztás, 500mm