A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elől és hátul 138 mm-rel túlnyúlik.
- Cikkszám:
- TS 8601680
- Termékleírás
- A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elöl és hátul 138 mm-rel túlnyúlik. A hátsó rész mélyebb szekrényeknél kijjebb húzató és ismét becsavarozható. A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elől és hátul. A görgők és szintező lábak a felhegesztett M12-es anyákra rögzíthetők.
- Előnyei
- A stabilitás növelése érdekében
- Házmélység szerint beállítható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7015
- Egységcsomag
- 1 db balos kereszttartó
1 db jobbos kereszttartó - Beépítési lehetőségek
- A talajhoz és szekrényhez történő rögzítéshez, szerelőnyílások oldalt, elöl és hátul
- A Blue e+ chiller esetében a kereszttartó használható lábazati elemként
- Megjegyzés
- Ügyeljen a kellően biztonságos állásra és a feldőlés elleni védelemre!
- Méret
- Magasság: 70 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Mélység: = 600 mm
= 800 mm - Megfelelő mélység
- = 600 mm
= 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 10 kg
- Bruttó tömeg
- 10,139 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS Állítható kereszttartó, 600/800 mm mélységhez
- Dokumentációk
- Info sheet