Poliamid nyomáskiegyenlítő dugó, beépített tömítőmembránnal, kifejezetten a változó klimatikus körülményeknek kitett (pl. kültéri) házakhoz.
- Cikkszám:
- SZ 2459500
- Termékleírás
- Ha a házat változó környezeti feltételek között használják, a nyomáskülönbségek miatt a zárt házakban kondenzvíz képződhet. Az nyomáskiegyenlítő dugóba integrált tömítőmembrán segítségével nagymértékben megakadályozhatók e nyomáskülönbségek, és így a kondenzátumképződés is. A membrán ezen felül a kívülről érkező nedvesség ellen is véd. A szennyeződés elleni védelem érdekében a beszerelés függőleges felületeken történik.
- Műszaki adatok
- Légáteresztés akár 120 l/ó, 70 mbar nyomáskülönbségnél
- M12 x 1,5 csatlakozó menet
- 4 mm-es anyagvastagságig szerelhető
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Ellenanyával együtt
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68
- IP X8
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,015 kg
- Bruttó tömeg
- 0,02 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- SZ NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ DUGÓ (5 DB/CS)
- Dokumentációk
- Info sheet