Automatikus potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeknek köszönhetően, valamint nagy elektromágneses védelem (EMC) a különleges EMC tömítés révén.
- Cikkszám:
- VX 8108760
- Termékleírás
- Automatikus potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeknek köszönhetően, valamint nagy elektromágneses védelem (EMC) a különleges EMC tömítés révén.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- cink-magnézium bevonattal
Kívül porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 37,8 kg
- Bruttó tömeg
- 38,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Termékleírás
- EMV oldalfalak VX rendszerhez
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás