Oldalfalak, vízszintesen osztott, VX IT-hoz
- Cikkszám:
- VX 5301244
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Egyszerű zárás bepattanó zárral
- Optimális hozzáférés minden beépített elemhez
- A nyitás csak a belül található reteszelőelemekkel lehetséges, aminek feltétele, hogy az ajtónál szabad legyen a hozzáférés, ami jelentősen növeli a hozzáférés elleni biztonságot
- Az egyes oldalelemek teljes szétszerelése bármikor, szerszám nélkül lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalrész
Szerelősín
6 db zsanér
4 db gyorszár
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: = 2.200 mm
Mélység: = 1.000 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 30,6 kg
- Bruttó tömeg
- 30,8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- VX IT Oldalfal, vertikálisan osztott, HxT: 2200x1000 mm
- Dokumentációk
- Leírás