Oldalfalak, vízszintesen osztott, VX IT-hoz
- Cikkszám:
- VX 5301247
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Egyszerű zárás bepattanó zárral
- Optimális hozzáférés minden beépített elemhez
- A nyitás csak a belül található reteszelőelemekkel lehetséges, aminek feltétele, hogy az ajtónál szabad legyen a hozzáférés, ami jelentősen növeli a hozzáférés elleni biztonságot
- Az egyes oldalelemek teljes szétszerelése bármikor, szerszám nélkül lehetséges
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalrész
Szerelősín
6 db zsanér
4 db gyorszár
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
- Használható
- Házípus: VX IT
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentációk
- Leírás