Elválasztófal VX IT-hoz. Függesztett, betolható két VX IT szekrény közé.
- Cikkszám:
- VX 5301281
- Termékleírás
- Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók.
- Előnyei
- Egyszerűen betolható
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Légelválasztó fal
2 db takarólap - Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 1.200 mm - Szerelési utasítás
- Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál
- Megjegyzés
- Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata
- Soroló tömítéssel nem használható
- Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20 (felszerelt takarósapkánál)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 31 kg
- Bruttó tömeg
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 121,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954830
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX IT Egyrészes, betolható válaszfalfür HxT: 2000x1200, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás