Elválasztófal VX IT-hoz Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez.
- Cikkszám:
- VX 5301274
- Termékleírás
- Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez. Az integrálható tömítőprofil klimatizálás és oltógázas alkalmazások esetén elősegíti a szekrény tömítettségét. A szerelés történhet kívülről, a szekrény sorolása előtt, vagy belülről, miután a ház sorolása megtörtént. Mivel az elválasztófal a vázszerkezeten belül található, bármikor utólag felszerelhető. A szekrények között nincs szükség meghatározott sorolási távolság betartására.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db elválasztó lemez
4 takarólap
Szerelősín
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 1.000 mm - Szerelési utasítás
- A felszerelés/leszerelés csak a belső kiépítés nélküli szekrényben lehetséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23,5 kg
- Bruttó tömeg
- 24 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX IT Vertikálisan osztott válaszfal, csavarozható, HxT: 2000x1000, acéllemez
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás