Felcsavarozható oldalfalak, acéllemez, TS-hez.
- Cikkszám:
- TS 8100235
- Előnyei
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
- Földelőcsap érintkezőfelülettel
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A lemeztartók igény szerint a szekrény belső vagy külső oldalára szerelhetők
- Darabolható felületek: Külső méret – 100 mm
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 46,8 kg
- Bruttó tömeg
- 48 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS OLDALLAP,2 DB/CS,RAL7035,2000 X1000