Felcsavarozható oldalfalak, nemesacél, TS-hez.
- Cikkszám:
- TS 8700060
- Előnyei
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem az érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
- Földelőcsap érintkezőfelülettel
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Alapanyag
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 28,2 kg
- Bruttó tömeg
- 29,75 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS felcsavarozható oldallap, TS-hez, SZxMÉ: 2000x600 mm, rozsdamentes acél 1.4301
- Dokumentációk
- Info sheet