Aszimmetrikus oldalfalak TS 8-hoz

Cikkszám: TS 8126500

Aszimmetrikus oldalfalak, acéllemez, TS-hez.

Cikkszám:
TS 8126500
Termékleírás
A standard oldalfal alternatívája. Célja, hogy javítsa a szekrények megjelenését az egymásnak háttal, oldal- és hátfal találkozásánál, illetve sarkoknál történő sorolásnál. A standard oldalfalaknál keletkező rés normál méretűre zsugorodik. A TS sarokszekrények csomagja egy aszimmetrikus oldalfalat tartalmaz. A további szükséges aszimmetrikus oldalfalak száma függ a választott sorolási variációtól.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS 8
Magasság: = 2.200 mm
Mélység: = 600 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
34 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177263710
ECLASS 8.0
27182101
Adatlapok
Technical Data sheet