- Cikkszám:
- TS 8186500
- Termékleírás
- A standard oldalfal alternatívája. Célja, hogy javítsa a szekrények megjelenését az egymásnak háttal, oldal- és hátfal találkozásánál, illetve sarkoknál történő sorolásnál. A standard oldalfalaknál keletkező rés normál méretűre zsugorodik. A TS sarokszekrények csomagja egy aszimmetrikus oldalfalat tartalmaz. A további szükséges aszimmetrikus oldalfalak száma függ a választott sorolási variációtól.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 600 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 27,552 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177263666
- ECLASS 8.0
- 27182101