Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. dec. 30.
- Cikkszám:
- DK 7816200
- Termékleírás
- Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
RAL 7035 - Egységcsomag
- 2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 55,08 kg
- Bruttó tömeg
- 56,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177330955
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentációk
- Leírás