Zárható oldalfalak TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7824.126

Lezárható oldalfal, acéllemez, TS-hez.

Cikkszám:
DK 7824.126
Termékleírás
Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Használható
Házípus: TS IT
TX CableNet
TS
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 600 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
17 kg
Bruttó tömeg
18 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
DK-TS oldalfal, beakasztható
Dokumentációk
Leírás