- Cikkszám:
- DK 7824560
- Termékleírás
- Univerzális kábelvezető olyan hálózati szekrényekhez, amelyeken belül jelentős mennyiségű kábel és vezeték rendezésére van szükség. Kábelrendezési lehetőséggel szolgáló elválasztófalként is használható. A belső síkra történő felerősítéssel a kábelek belülről is és kívülről is – akár oldalfalhoz kapcsolódva is – vezethetők. Szerelési lehetőségek: Közvetlenül a TS 8 szekrények belső rögzítési síkjára. A külső rögzítési síkon a rendszersínre.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,693 kg
- Bruttó tömeg
- 9,15 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604