Oldalfal TE 7000-hez

Cikkszám: TE 7000.652

Oldalfalak, TE-hez.

Cikkszám:
TE 7000.652
Termékleírás
Egyszerű szerelés az alsó dugaszoló. segéd és a felső zár révén Földelőcsap érintkezőfelülettel.
Anyag
Acéllemez
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
3524 E biztonsági zár
Használható
Házípus: TE 7000
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
25 kg
Bruttó tömeg
25,2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035