Egyes szekrényrészek elválasztására. A keretrendszer szimmetrikus kialakítása révén az elválasztófal hátul is használható.
- Cikkszám:
- TS 8609850
- Termékleírás
- Egyes szekrényrészek elválasztására. Körbefutó, kettős peremhajlítása fokozza a stabilitást és felveszi a tömítést. A szekrénykeretek szimmetriája miatt a válaszfalak méretazonosság esetén hátul is szerelhetők.
- Alkalmazási területek
- A sarkokban és oldalt félmagasságban lévő kivágások lehetővé teszik soroló szögidomok és -fülek használatát a már felszerelt válaszfalnál is.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - Beépítési lehetőségek
- A szerelés a külső rögzítősíkon történik
- A belső sík megmarad a további kiépítés számára
- Szerelési utasítás
- Az elválasztófal hátulra is szerelhető. Ezáltal lehet pl. a frekvenciaváltókat hűtőbordáikkal kifelé elválasztófalba építeni és takarólemezzel védeni/letakarni.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,633 kg
- Bruttó tömeg
- 10,14 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177208797
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Termékleírás
- TS válaszfal TS-hez, SZxMÉ: 1800x500 mm
- Dokumentációk
- Leírás