Ezek elnyelik a zajt, ami jelentős zajcsökkenést eredményez.
- Cikkszám:
- DK 7824650
- Termékleírás
- Zajvédő tömítőbetétek szekrények fel- ill. utószereléséhez. A zajvédő tömítő betétek az öntapadó hátoldaluk révén kényelmesen felhelyezhetők a meglévő felületekre. Ezek elnyelik a zajt, ami jelentős zajcsökkenést eredményez. A készlet a Szé x Ma x Mé = 800 x 2000 x 800 mm méretű szekrények tetőinek, oldalfelületeinek és hátoldalának burkolására szolgál. Ettől eltérő méretek egyedi vágás alapján lehetségesek.
- Anyag
- Melamin-gyanta alapú puha habosított
B1 építőanyag osztály DIN 4102 szerint - Szín
- Világosszürke
- Egységcsomag
- Távtartó csappal a tetőlemez zaj-lecsatolásához.
- Anyagvastagság
- 20 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,715 kg
- Bruttó tömeg
- 3,72 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261