Duplafalú, csavarozható oldalfal, tető oldalrészekkel.
- Cikkszám:
- CS 9781880
- Anyag
- Alumínium AlMg3
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Oldalfalak
Tető oldalelemek
Földelő- és rögzítőanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: CS Toptec, sorolható
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 800 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 57 kg
- Bruttó tömeg
- 63 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177986060
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- CS oldalfal, duplafalú, Ma.xMé.: 1800x800 mm mérethez, alumínium AlMg3
- Dokumentációk
- Leírás