Felcsavarozható acéllemez oldalfal C4-H

Cikkszám: VX 8104550

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak. Felületi bevonat a DIN EN ISO 12944 szabvánnyal analóg módon, C4-H korrózióvédelmi osztály.

Cikkszám:
VX 8104550
Kivitel
A DIN EN ISO 12944 szerinti felületbevonat
C4-H korrózióvédelmi osztály
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: VX C4-H
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 400 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
18 kg
Bruttó tömeg
19,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177993747
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
VX oldalfal, csavarozható, Mamé: 2000x400 mm mérethez, acéllemez, C4-H