A hozzáférés elleni védelem megerősítéséhez, valamint a levegővezetés optimalizálásához a Rittal OCP ORV3 rackben.
- Cikkszám:
- IT 7100500
- Előnyei
- Megerősített hozzáférés elleni védelem
- Optimalizált légkeringetés, mivel a levegőt célzottan elölről hátulra szállítja
- Az oldalfalak a házak közötti válaszfalként is használhatók
- Gyors és egyszerű, egyszemélyes szerelés az alsó oldalon található pozicionálási segédeszközzel
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- mártóalapozott és porszórt
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 18,2 kg
- Bruttó tömeg
- 30,664 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- OCP oldalfal, Mamé: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, OCP ORV3 rackhez, 44 U
- Dokumentációk
- Leírás