Osztott oldalfalak lezárható elforduló zárral

Cikkszám: TX 5501100

Osztott oldalfalak, integrált elforduló zárral, 3524 E biztonsági zárral.

Cikkszám:
TX 5501100
Előnyei
Egyszerű kezelhetőség
Szerszám nélküli szerelés
Elforduló zár 3524E biztonsági zárszerkezettel
Belső zár, opcionálisan utólag felszerelhető
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Felső rész
Alsórész
Földelőezető
Rögzítési segédanyag
Használható
Házípus: TS IT
TX Colocation Rack
Magasság: = 2.400 mm
Mélység: = 1.200 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
26 kg
Bruttó tömeg
28 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177971646
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
Oldalfal, osztott, TS IT, TX kolokációs típushoz, Mamé: 2450x1200 mm, integrált elforduló zárral, 3524 E biztonsági zárral együtt.
Dokumentációk
Leírás