Oldalfalak TE 8000-hez.
- Cikkszám:
- TE 7888653
- Termékleírás
- Egyszerű szerelés az alsó dugaszoló. segéd és a felső zár révén Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 4 db elforduló zár 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Használható
- Házípus: TE 8000
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 25 kg
- Bruttó tömeg
- 29,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TE8000 OLDALLAP, 2000x1000mm, 2DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás