Felcsavarozható nemesacél oldalfalak VX-hez.
- Cikkszám:
- VX 8700030
- Előnyei
- Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén
- Egyszemélyes összeszerelés
- Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 400 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Alapanyag
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 17,5 kg
- Bruttó tömeg
- 17,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177921450
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- VX OLDALLAP, 1800x400, NEMESACÉL, 2DB/CS